- Artigo não.:
- DK 7246100
- Modelo
- Montagem central
- Descrição do produto
- Para fixar componentes individuais de 482,6 mm (19") ou como opção adicional para montagem na área traseira do armário. O nível de fixação da cantoneira adaptadora pode ser deslocado até 100 mm na profundidade em intervalos de 25 mm de maneira que, mesmo no caso de instalação de patch panels ou de caixas de derivação, haja espaço suficiente para o gerenciamento dos cabos. A fixação é efetuada no nível de montagem interno do perfil do quadro ou em um respectivo chassi na profundidade do armário.
- Material
- Chapa de aço
- Cor
- RAL 7035
- Unidades de altura
- 3 UA
- Dimensões de montagem
- Installation depth for components: 482,6 mm
Largura de montagem dos componentes: 19"
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 1,14 kg
- Peso bruto
- 1,304 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 5 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 83024900
- EAN
- 4028177186798
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrição do produto
-
DK JGO.ADAPTAC.3UA PINT.R/7035