Adaptador com 3 UA Para recuo de 100 mm

Artigo não.: DK 7246.400

Destina-se à montagem recuada de 482,6 mm (19") da fixação de componentes instalados no armário na posição de montagem de 19" mais dianteira possível como, por exemplo, em armários de servidores ou armários para eletrônica.

Artigo não.:
DK 7246.400
Descrição do produto
O adaptador destina-se à montagem recuada da fixação de 482,6 mm (19˝) de componentes instalados no armário na posição de montagem de 19˝ mais dianteira possível como, por exemplo, em armários de servidores ou armários para eletrônica. Desta maneira, obtém-se espaço suficiente na frente dos componentes para a integração de patch panels ou interruptores, utilizando ao mesmo tempo a profundidade máxima do armário.
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Unidades de altura
3 UA
Dimensões de montagem
Installation depth for components: 482,6 mm
Largura de montagem dos componentes: 19"
Emb.
2 unid.
Peso líquido
0,34 kg
Peso bruto
0,37 kg
PCF/emb (cadle to gate)
1,4 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177389830
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Descrição do produto
DK ADAPT. 19'' / 19'', 3UA
Documentação
Info sheet