- Nº do item:
- DK 7282.135
- Descrição do produto
- Para a instalação frontal em trilhos perfilados de 482,6 mm (19"). Com cobertura e trilhos telescópicos para colocar listas de pessoal, manuais de instruções e uma variedade de materiais pequenos. O modelo menor da variante com 2 UA também é adequado para a instalação no quadro montado com dobradiça.
- Material
- Chapa de aço
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Completamente montado
Fecho de segurança 12321
- Profundidade interna
- 244 mm
- Largura interna
- 411 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 4,54 kg
- Peso bruto
- 4,74 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 18,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177391406
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
-
DK CAJON 19'' 2UA