Gaveta para um nível de fixação de 482,6 mm (19")

Nº do item: DK 7283.035

Para a instalação frontal em trilhos perfilados de 482,6 mm (19"). Com cobertura e trilhos telescópicos para colocar listas de pessoal, manuais de instruções e uma variedade de materiais pequenos.

Nº do item:
DK 7283.035
Descrição do produto
Para a instalação frontal em trilhos perfilados de 482,6 mm (19"). Com cobertura e trilhos telescópicos para colocar listas de pessoal, manuais de instruções e uma variedade de materiais pequenos. O modelo menor da variante com 2 UA também é adequado para a instalação no quadro montado com dobradiça.
Material
Chapa de aço
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Completamente montado
Fecho de segurança 12321
Profundidade interna
419 mm
Largura interna
411 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
7,756 kg
Peso bruto
8,164 kg
PCF/emb (cadle to gate)
31,1 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177165960
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrição do produto
GAVETA 19'' 3UA UM NIVEL FIXACAO-7035