- Artigo não.:
- DK 7151300
- Descrição do produto
- Para a integração rápida de unidades de montagem menores no nível de 19˝ como, por exemplo, barramentos energizados, caixas de distribuição, componentes elétricos pequenos, etc. Simplesmente parafusar os componentes esquema integrado de perfurações em intervalos de 25 mm.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Width mounting surface
- 450 mm
- Dimensões
- Largura: 482,6 mm
- Dimensões de montagem
- Installation depth for components: 430 mm
- Unidades de altura
- 2 UA
- Altura de montagem dos componentes
- 2 UA
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,619 kg
- Peso bruto
- 0,62 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 2,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177625471
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
- DK PAINEL MONTAGEM 2U 482,6MM