Apoio para equipamentos de pequeno porte

Artigo não.: DK 7246500

Suporte angular para fixação segura de equipamentos de pequeno porte não adequados ao esquema de 19".

Artigo não.:
DK 7246500
Descrição do produto
Para a fixação segura de equipamentos de pequeno porte não adequados ao esquema de 19" como, por exemplo, modems, fontes de alimentação, roteadores, etc. Suporte angular para montagem lateral no espaço livre entre o nível de 482,6 mm (19") e a lateral em trilhos com perfil ou chassis. A fixação dos componentes e dos cabos de ligação é rápida e simples através de fita de velcro ou abraçadeiras plásticas. Também adequado para o roteamento de cabos na profundidade do armário.
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Dimensões
Largura: 350 mm
Altura: 150 mm
Profundidade: 97 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
1,05 kg
Peso bruto
1,167 kg
PCF/emb (cadle to gate)
4,7 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177625464
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrição do produto
#NV