- Artigo não.:
- DK 7000990
- Modelo
- Parafuso torx 30
- Descrição do produto
- As porcas com mola garantem uma montagem flexível e segura de componentes de acessórios em trilhos perfilados com ranhura em T.
- Escopo de fornecimento
- Porcas de mola
Parafusos, autoatarraxante
- Dimensões
- Rosca: M6
Comprimento da rosca: 10 mm
- Emb.
- 50 unid.
- Peso líquido
- 0,25 kg
- Peso bruto
- 0,349 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73181692
- EAN
- 4028177122581
- ETIM 9
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Descrição do produto
-
DK PORCA C/MOLA E PARAFUSO M6x10mm 50Pç