Trilhos telescópicos para servidores

Artigo não.: TS 3659180

Para o acesso perfeito aos servidores – mesmo quando já estiverem montados.

Artigo não.:
TS 3659180
Modelo
Para uma distância entre os níveis entre 468,6 e 687,4 mm
Descrição do produto
Garantem acesso perfeito aos servidores, mesmo quando já estiverem montados. Para servidores com uma largura máxima de 426 mm.
Material
Chapa de aço
Escopo de fornecimento
Trilho telescópico com kit de montagem
Acessórios de fixação
Extensão da retirada
511,2 mm
Adequado para
Tipo de caixa: TS: 600 mm
Tipo de caixa: TS IT
Tipo de caixa: VX IT
Capacidade de carga
30 kg
Nota
Somente para utilização com trilhos com perfil em L
Emb.
2 unid.
Peso líquido
2,424 kg
Peso bruto
2,624 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177222908
ETIM 9
EC002520
ETIM 8
EC002520
ECLASS 8.0
27189261
Descrição do produto
Trilhos telescópicos TS para servidores, para P: 600 mm, retirada: 511,2 mm, para TS, TS IT, VX IT
Documentação
Quick guide