- Artigo não.:
- IT 5302201
- Descrição do produto
- Para direcionar o fluxo de ar da frente diretamente para o nível de 19".
- Vantagens
- Superfície livre da parte perfurada em torno de 85%
- Aplicações
- Direcionamento do ar frio do piso falso, passando pela frente, até o lado de trás para refrigerar componentes especiais
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Com pintura
- Cor
- RAL 9005
- Dimensões de montagem
- Installation depth for components: 482,6 mm
Largura de montagem dos componentes: 19"
- Unidades de altura
- 1 UA
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,234 kg
- Peso bruto
- 0,237 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177952898
- ETIM 9
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Descrição do produto
-
Ventilation panel, 482.6 mm (19"), 1 U, sheet steel, RAL 9005