- Artigo não.:
- DK 7153005
- Descrição do produto
- Como cobertura de campos não utilizados ou para montagem personalizada.
- Material
- Chapa de aço
- Cor
- RAL 9005
- Build-up height
- 132,5 mm
- Nota sobre o código de referência
- Prazo de entrega sob consulta.
- Dimensões
- Largura: 482,6 mm
- Unidades de altura
- 3 UA
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 1,56 kg
- Peso bruto
- 1,66 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 6,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177492127
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Descrição do produto
- DK PANEL CIEGO 3UA RAL9005