- Nº do item:
- DK 7157.035
- Descrição do produto
- Como cobertura de campos não utilizados ou para montagem personalizada.
- Material
- Chapa de aço
- Cor
- RAL 7035
- Build-up height
- 66 mm
- Dimensões
- Largura: 482,6 mm
- Unidades de altura
- 1,5 UA
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 1 kg
- Peso bruto
- 1,022 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 3,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177165786
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Descrição do produto
- DK Painel cego 19"