- Artigo não.:
- DK 7570535
- Descrição do produto
- A caixa de derivação de 482,6 mm (19") destina-se à instalação de módulos de derivação, podendo ser embutida em qualquer rack de rede com montagem de 482,6 mm (19") além de poder ser utilizada como terminal ou caixa de distribuição de cabos de fibra óptic
- Vantagens
- A tecnologia telescópica para extração completa oferece livre acesso perfeito aos módulos de derivação e à fixação dos cabos
- A possibilidade de instalação variável dos módulos permite a instalação de qualquer módulo de derivação convencional
- O fecho de segurança instalado na frente oferece proteção total contra acesso indevido
- Material
- Chapa de aço
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Caixa de derivação
Clipes para fixação de cabos
Fecho de segurança
Cobertura do módulo
Acessórios de fixação para patch panel
- Number of splicing cassettes max
- 6
- Nota
- O escopo de fornecimento não inclui patch panels nem módulos de derivação
- Profundidade de montagem
- 363 mm
- Unidades de altura
- 3 UA
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 7,553 kg
- Peso bruto
- 7,95 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94032080
- EAN
- 4028177168190
- ETIM 9
- EC001129
- ECLASS 8.0
- 19170113