Patch panel para caixa de derivação de cabos de fibra óptica travável

Nº do item: DK 7178.535

Existem 5 modelos diferentes de painéis de cabos de fibra óptica para vários tipos de acoplamento. A quantidade de espaços para montagem em cada painel diverge dependendo da variante selecionada ou do tamanho básico.

Nº do item:
DK 7178.535
Descrição do produto
Diversos painéis com os respectivos recortes para a conexão de acoplamentos de cabos de fibra óptica Single ou Duplex encontram-se disponíveis para as caixas de derivação.
Material
Chapa de aço
Cor
RAL 7035
Quantidade de espaços para montagem
20
Para acoplamento de cabos de fibra óptica
E-2000
E-2000 Duplex
SC
LC
LC Duplex
Nota sobre o código de referência
No caso do E-2000 Duplex há apenas a metade dos espaços para conexão.
Unidades de altura
1 UA
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,25 kg
Peso bruto
0,302 kg
PCF/emb (cadle to gate)
1,2 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177166851
ETIM 9
EC001129
ECLASS 8.0
19170113
Descrição do produto
PATCH-PANEL RACK DERIVACAO PP DIN 47256