Unidade de suporte com 3 UA para barras LSA plus, máx. 150 cabos duplos

Artigo não.: DK 7050.100

Para barras Plus LSA, máx. 150 cabos duplos, para o alojamento de 15 barras Plus LSA (à 10 DA), possibilita montagem de 3 x 5 blocos de terminais LSA-Plus 2/10, série 2 horizontal.

Artigo não.:
DK 7050.100
Descrição do produto
Para a montagem de no máximo 15 barras LSA plus (com 10 cabos duplos). É possível montar 3 x 5 barras de conexão LSA plus 2/10, série 2, na horizontal. Comprimento das barras: 124 mm
Material
Aço inoxidável
Escopo de fornecimento
Unidade de suporte, 8 suportes para gerenciamento de cabos
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,68 kg
Peso bruto
0,8 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177147591
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrição do produto
DK UDAD.SOPORT.3UA REGL.LSA-