- Artigo não.:
- EL 1936200
- Descrição do produto
- Para a montagem em armários para eletrônica ou em caixas.
- Vantagens
- Para o acabamento perfeito de espaços não usados no nível de montagem
- Material
- Alumínio, 3 mm
- Superfície
- Anodizada natural
- Unidades de altura
- 6 UA
- Emb.
- 3 unid.
- Peso líquido
- 3,378 kg
- Peso bruto
- 3,603 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 76169990
- EAN
- 4028177012783
- ETIM 9
- EC000456
- ETIM 8
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Descrição do produto
- EL Placaa cega 6UA 19