Placa cega de 19"

Artigo não.: EL 1937200

Placas cegas em alumínio com diferentes unidades de altura. Para o acabamento perfeito de espaços não usados no nível de montagem.

Artigo não.:
EL 1937200
Descrição do produto
Para a montagem em armários para eletrônica ou em caixas.
Vantagens
Para o acabamento perfeito de espaços não usados no nível de montagem
Material
Alumínio, 3 mm
Superfície
Anodizada natural
Unidades de altura
12 UA
Emb.
3 unid.
Peso líquido
6,684 kg
Peso bruto
7,036 kg
Número da tarifa alfandegária
76169990
EAN
4028177012806
ETIM 9
EC000456
ETIM 8
EC000456
ECLASS 8.0
27189217
Descrição do produto
EL Placaa cega 12UA 19"