- Artigo não.:
- EL 1940000
- Descrição do produto
- Para a montagem em armários para eletrônica ou em caixas.
- Material
- Placa cega: 3 mm em alumínio
Dobradiça: zinco fundido sob pressão
- Superfície
- Placa cega: anodizada natural
Dobradiça: galvanizada
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Dimensões
- Largura: 482,6 mm
- Unidades de altura
- 3 UA
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,64 kg
- Peso bruto
- 0,74 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 76169990
- EAN
- 4028177012837
- ECLASS 8.0
- 27189217