- Artigo não.:
- DK 5302200
- Vantagens
- Áreas maiores podem ser fechadas utilizando uma combinação de diversas unidades.
- Painel versátil para requisitos individuais.
- Opção de ampliação em ambos os lados com painéis adicionais.
- Possibilidade de desmontar e reutilizar várias vezes
- Material
- Plástico
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94 HB, sem halogênio
- Superfície
- Fosca
- Cor
- RAL 9005
- Escopo de fornecimento
- Painel cego com 1 UA e fixação rápida integrada
- Build-up height
- 1 UA
- Dimensões
- Largura: 482,6 mm
- Unidades de altura
- 1 UA
- Emb.
- 5 unid.
- Peso líquido
- 0,4 kg
- Peso bruto
- 0,605 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 1,99 KG CO2e
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177955646
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Descrição do produto
-
Blanking panel, 482.6 mm (19"), 1 U, tool-free attachment, plastic, RAL 9005