Caixa para equipamentos pequenos com 4 UA blindada para um nível de fixação de 482,6 mm (19")

Artigo não.: DK 5501900

A caixa para equipamentos pequenos possui uma base que pode ser deslocada para poder subdividir a caixa.

Artigo não.:
DK 5501900
Descrição do produto
Para alojar aparelhos de pequeno porte e outros acessórios em um nível de instalação de 19" subdividido. A caixa para equipamentos pequenos possui uma base que pode ser deslocada para poder subdividir a caixa.
Material
Chapa de aço
Régua de escova: plástico, UL 94-HB
Superfície
Com pintura
Cor
RAL 9005
Escopo de fornecimento
Caixa para equipamentos pequenos com régua de escova
1 prateleira
Capacidade de carga
Carga estática da superfície de 200 N
Superfície de apoio
Largura: 405 mm
Profundidade: 300 mm
Dimensões
Largura: 427 mm
Altura: 170 mm
Profundidade: 400 mm
Escopo de fornecimento
Caixa para equipamentos pequenos com régua de escova
1 prateleira
Emb.
1 unid.
Peso líquido
9,7 kg
Peso bruto
9,85 kg
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177806337
ETIM 9
EC002713
ECLASS 8.0
27180101
Descrição do produto
DK 19"-Small components box, shielded, 4 U, for one pair of 482.6 mm (19") mounting angles, Sheet steel