- Artigo não.:
- DK 7394035
- Descrição do produto
- Para a conexão de jaques RJ 45 blindados. Os recortes e o lado traseiro dos patch panels possuem contato elétrico para efetuar o contato das tomadas com o patch panel e com os trilhos perfilados galvanizados de 482,6 mm (19"). Com a possibilidade de montagem de suportes para fixação de cabos DK 7610.000 ou DK 7611.000.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Cor
- Lado da frente: RAL 7035
Lado de trás: cromado
- Quantidade de espaços para montagem
- 16
- Dimensões
- Largura: 482,6 mm
- Quantidade de espaços para montagem
- :
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,33 kg
- Peso bruto
- 0,38 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177167575
- ECLASS 8.0
- 19170112