Patch panel Para interfaces de 24 V

Artigo não.: DK 7087535

Para montagem de 16 tomadas D-Sub (trapezoides) e conectores, com a possibilidade de montagem de suportes para fixação de cabos.

Artigo não.:
DK 7087535
Descrição do produto
Para a montagem de 16 tomadas D-Sub (trapezoides) e conectores. Com a possibilidade de montagem de suportes para fixação de cabos DK 7610.000 ou DK 7611.000.
Material
Chapa de aço
Cor
RAL 7035
Para qtd. de polos
9
Quantidade de espaços para montagem
16
Quantidade de espaços para montagem
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,718 kg
Peso bruto
0,795 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177166394
ETIM 9
EC001128
ECLASS 8.0
19170112
Descrição do produto
DK PATCH PANEL 19'' 2UA 9P