Patch panel Para interfaces de 24 V

Artigo não.: DK 7089535

Para montagem de 16 tomadas D-Sub (trapezoides) e conectores, com a possibilidade de montagem de suportes para fixação de cabos.

Artigo não.:
DK 7089535
Descrição do produto
Para a montagem de 16 tomadas D-Sub (trapezoides) e conectores. Com a possibilidade de montagem de suportes para fixação de cabos DK 7610.000 ou DK 7611.000.
Material
Chapa de aço
Cor
RAL 7035
Para qtd. de polos
25
Quantidade de espaços para montagem
16
Quantidade de espaços para montagem
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,7 kg
Peso bruto
0,8 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177166400
ECLASS 8.0
19170112