Acessórios

Prateleiras

Opções de suporte e superfícies de apoio encontram-se no quadro do armário ou no nível de 19". Trilhos telescópicos e puxadores completam a linha de prateleiras que podem ser instaladas em racks para TI, armários para servidores, caixas de distribuição para fixação em parede e armários industriais, muitas vezes sem necessidade de utilizar ferramenta.

Prateleiras

Prateleira retrátil para TS, VX SE, PC, IW

Para montagem diretamente no perfil vertical de armários TS na largura do armário.

Prateleiras

Gaveta funda Retrátil

Para armários com estrutura de quadro TS das séries IW e PC.

Prateleiras

Prateleira fixa para TS, VX SE, PC, IW, preparadas para o kit de ampliação do ventilador

Para montagem diretamente no perfil vertical de armários. Simplesmente encaixar em 4 parafusos a serem colocados e fixar.

Prateleiras

Prateleira para fixação no quadro for enclosure widths 600 mm, 800 mm

Para fixação no quadro, para montagem em armários sem fixação de 482,6 mm (19"), largura do armário: 600 e 800 mm, capacidade de carga: 50 kg/100 kg.

Prateleiras

Prateleira com 2 UA, montagem fixa

Prateleiras com 2 UA, montagem fixa para fixação no esquema de perfurações de 19˝ Capacidade de carga: 25 kg.

Prateleiras

Prateleira retrátil para VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Para montagem entre dois níveis de fixação de 19".

Prateleiras

Prateleira fixa para VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Para a montagem fixa entre dois níveis de fixação de 19".

Prateleiras

Prateleira com 1 UA, montagem fixa Esquema de orifícios de 482,6 mm (19")

482,6 mm (19")/535 mm (métrico), superfície de apoio para componentes ativos de pequeno porte como, por exemplo, modems ou mini hubs em níveis métricos ou de polegadas, capacidade de carga: 10 kg.

Prateleiras

Prateleira retrátil com 2 UA para um nível de fixação de 482,6 mm (19")

Este conjunto completo inclui a variante pré-montada com trilhos telescópicos inclusos, manopla, frisos de fixação e pinos de segurança.

Prateleiras

Prateleira, montagem de 19" Armários com trilhos com perfil em L na frente e atrás

Se apresentarem vários pontos de encaixe, de modo que a distância entre os níveis em polegadas seja variável, é possível ser equipada posteriormente com trilhos telescópicos com retirada total, capacidade...