Prateleira para fixação no quadro
Nº do item: DK 7264.035
Para fixação no quadro, para montagem em armários sem fixação de 482,6 mm (19"), largura do armário: 600 e 800 mm, capacidade de carga: 50 kg/100 kg.
- Nº do item:
- DK 7264.035
- Modelo
- Sem perfuração
- Descrição do produto
- Para fixação no quadro, para montagem em armários sem fixação de 482,6 mm (19").
- Vantagens
- Os pinos ou trilhos de fixação podem ser montados na profundidade do armário em intervalos de 25 mm
- Os furos para os puxadores já estão feitos
- Aplicações
- Para montagem em armários sem fixação de 482,6 mm (19")
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Com pintura
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Prateleira perfurada
- Instalações possíveis
- Montagem fixa: prateleira, 50 kg com pinos de fixação no chassi de montagem
- Montagem fixa: prateleira, 100 kg com trilhos de fixação no chassi de montagem
- Profundidade variável: prateleira com trilhos telescópicos no chassi de montagem
- Capacidade de carga
- Carga da superfície de 50 kg
- Indicação de montagem
- Para o nível de montagem interno são necessários dois sistemas de chassi adicionais
- Nota
- Profundidade máxima das prateleiras = profundidade do armário -100 mm
- Dimensões
- Largura: 471 mm
Altura: 29 mm
Profundidade: 400 mm - Adequado para
- Tipo de caixa: VX
VX IT
TS IT
Largura: 600 mm - Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 2,679 kg
- Peso bruto
- 2,879 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177165878
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Documentação
- Manual de instruções