Prateleira para fixação no quadro para armários com 600 mm e 800 mm de largura

Artigo não.: DK 7485035

Para montagem em armários e racks sem fixação de 482,6 mm (19").

Artigo não.:
DK 7485035
Modelo
perfuradas
Descrição do produto
Para fixação no quadro, para montagem em armários sem fixação de 482,6 mm (19").
Vantagens
Os pinos ou trilhos de fixação podem ser montados na profundidade do armário em intervalos de 25 mm
Os furos para os puxadores já estão feitos
Aplicações
Para montagem em armários sem fixação de 482,6 mm (19")
Material
Chapa de aço
Superfície
Com pintura
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Prateleira perfurada
2 trilhos de fixação
Instalações possíveis
Montagem fixa: prateleira, 50 kg com pinos de fixação no chassi de montagem
Montagem fixa: prateleira, 100 kg com trilhos de fixação no chassi de montagem
Profundidade variável: prateleira com trilhos telescópicos no chassi de montagem
Capacidade de carga
Carga da superfície de 100 kg
Indicação de montagem
Para o nível de montagem interno são necessários dois sistemas de chassi adicionais
Nota
Profundidade máxima das prateleiras = profundidade do armário -100 mm
Dimensões
Largura: 671 mm
Altura: 45 mm
Profundidade: 500 mm
Adequado para
Tipo de caixa: VX
VX IT
TS IT
Largura: 800 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
8,17 kg
Peso bruto
8,6 kg
PCF/emb (cadle to gate)
32,8 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177166028
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrição do produto
BANDEJA PERFURADA 100KG 7035
Documentação
Additional instructions
Manual de instruções