Prateleira fixa Para TS 8

Artigo não.: DK 7828660

Encaixar as peças de suporte no quadro, fixar e colocar a prateleira, largura do armário: 600 e 800 mm, capacidade de carga: 75 kg.

Artigo não.:
DK 7828660
Descrição do produto
Encaixar as peças de suporte no quadro, fixar e colocar a prateleira. As peças de suporte no perfil do armário TS oferecem grande superfície de apoio. Dimensões - altura: 25 mm, largura: largura do armário menos 44 mm, profundidade: profundidade do armário menos 44 mm.
Material
Chapa de aço
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Capacidade de carga
Carga estática da superfície de 75 kg
Nota
A instalação combinada com portas subdivididas na vertical não é possível.
Não é possível a combinação com trilhos telescópicos.
Dimensões
Largura: 556 mm
Altura: 25 mm
Profundidade: 556 mm
Adequado para
Tipo de caixa: TS 8
Largura: 600 mm
Profundidade: 600 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
6,151 kg
Peso bruto
6,475 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177235199
ECLASS 8.0
27189261
Descrição do produto
DK BANDEJA DK-TS 600X600 - 7035