- Artigo não.:
- PC 8800910
- Descrição do produto
- Simplesmente encaixar em 4 parafusos a serem colocados e fixar.
- Material
- Chapa de aço
- Cor
- RAL 7015
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Instalações possíveis
- No perfil vertical de armários TS e VX SE
- Capacidade de carga
- Carga estática da superfície de 40 kg
- Nota
- Paa armários sem placa de montagem
- Superfície
- Largura: 507 mm
Profundidade: 750 mm
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS
VX SE
PC
IW
Largura: = 600 mm
Profundidade: = 800 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 5,24 kg
- Peso bruto
- 5,516 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 22,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177266919
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
-
BANDEJA TS MONT. FIXA PROF.836 7035