Prateleira retrátil para TS, VX SE, PC, IW

Artigo não.: IW 6902.980

Para montagem diretamente no perfil vertical de armários TS na largura do armário.

Artigo não.:
IW 6902.980
Descrição do produto
Para montagem diretamente no perfil vertical do armário TS.
Aplicações
No perfil vertical de armários TS e VX SE
Material
Chapa de aço
Cor
RAL 7015
Escopo de fornecimento
Inclui 2 trilhos telescópicos
Capacidade de carga
Carga estática da superfície de 30 kg
Nota
Paa armários sem placa de montagem
Superfície
Largura: 465 mm
Profundidade: 745 mm
Adequado para
Tipo de caixa: TS
PC
IW
VX SE
Largura: = 600 mm
Profundidade: = 800 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
8,393 kg
Peso bruto
8,835 kg
PCF/emb (cadle to gate)
34,7 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177289871
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrição do produto
IWS BANDEJA PROFUND.
Documentação
Info sheet