Gaveta funda Retrátil

Nº do item: IW 6902.700

Para armários com estrutura de quadro TS das séries IW e PC.

Nº do item:
IW 6902.700
Material
Chapa de aço
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Inclui 2 trilhos telescópicos
Instalações possíveis
Para armários com estrutura de quadro TS das séries IW e PC.
Capacidade de carga
Carga estática da superfície de 40 kg
Dimensões
Largura: 484,5 mm
Altura: 83 mm
Profundidade: 519 mm
Adequado para
Tipo de caixa: IW
PC
Largura: = 600 mm
Profundidade: ≥ 600 mm
≤ 800 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
8,227 kg
Peso bruto
8,66 kg
PCF/emb (cadle to gate)
32,8 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177289857
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrição do produto
IWS CAJON PROFUNDO H=85
Documentação
Info sheet