Este item será descontinuado em: 20 de jan. de 2021
Prateleira, montagem de 19" Armários com trilhos com perfil em L na frente e atrás
Artigo não.: DK 7145035
Se apresentarem vários pontos de encaixe, de modo que a distância entre os níveis em polegadas seja variável, é possível ser equipada posteriormente com trilhos telescópicos com retirada total, capacidade carga: 50 kg.
- Artigo não.:
- DK 7145035
- Descrição do produto
- Dependendo de sua profundidade, as prateleiras apresentam diversos pontos de apoio, de modo que a distância entre os níveis em polegadas seja variável em limites determinados. Cada prateleira montada desta forma também pode ser equipada posteriormente com trilhos telescópicos com retirada total. Para isso, os trilhos telescópicos são parafusados no lugar dos pinos distanciadores.
- Aplicações
- Para montagem em dois níveis de fixação de 19˝
- Para montagem posterior de itens da linha TS
- Material
- Chapa de aço
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Distance between mounting levels
- 348 mm
448 mm
498 mm - Capacidade de carga
- Carga da superfície de 50 kg
- Nota
- Para TS: se forem montados trilhos com perfil em L em armários de rede com base TS, é necessário utilizar o adaptador 7827.300
- Para TS, esquema de perfurações de 19˝: o kit de montagem com profundidade variável 7063.850 possibilita a instalação versátil entre dois trilhos com perfil em L diretamente no esquema de perfurações de 19˝
- Dimensões
- Largura: 409 mm
Profundidade: 500 mm - Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 2,6 kg
- Peso bruto
- 2,66 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177165700
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
- DK Base p/instrumentos
- Documentação
- Additional instructions
- Quick guide