Prateleira fixa para TE

Nº do item: DK 7000.620

É fixada lateralmente no quadro de montagem dianteiro e traseiro de 482,6 mm (19"), capacidade de carga: 30 kg.

Nº do item:
DK 7000.620
Descrição do produto
A prateleira é fixada lateralmente no quadro de montagem dianteiro e traseiro de 482,6 mm (19") para TE.
Material
Chapa de aço
Superfície
Com pintura
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Distance between mounting levels
495 mm
Load capacity static
300 N
Nota
Não é possível a combinação com trilhos telescópicos.
Superfície de apoio
Largura: 505 mm
Profundidade: 410 mm
Dimensões
Largura: 511 mm
Altura: 22 mm
Profundidade: 413 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
3,25 kg
Peso bruto
3,7 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177436411
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrição do produto
TE BANDEJA 500,7035
Documentação
Info sheet