Prateleira para carga pesada Para armários de rede TS com trilhos perfilados cavados

Artigo não.: DK 7828960

Para montagem fixa entre dois níveis de fixação de 482,6 mm (19"), encaixada nos trilhos perfilados cavados, capacidade de carga: 75 kg, modelo galvanizado, 100 kg, modelo pintado.

Artigo não.:
DK 7828960
Modelo
Galvanizado
Descrição do produto
Para montagem fixa entre dois níveis de fixação de 482,6 mm (19"). A prateleira é encaixada diretamente nos trilhos perfilados cavados.
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Distance between mounting levels
598 mm
Capacidade de carga
Carga estática da superfície de 75 kg
Nota
Não é possível a combinação com trilhos telescópicos.
Dimensões
Largura: 452,5 mm
Altura: 20 mm
Profundidade: 578 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
3,119 kg
Peso bruto
3,319 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177233294
ECLASS 8.0
27189261