- Nº do item:
- DK 7063.897
- Descrição do produto
- Trilhos com perfil em L e quadros de montagem de 19".
- Material
- Chapa de aço
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Capacidade de carga
- Carga da superfície de 100 kg
- Dimensões
- Largura: 409 mm
Altura: 45 mm
Profundidade: 700 mm - Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 7,712 kg
- Peso bruto
- 8,118 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177305588
- ECLASS 8.0
- 27189261