Prateleira com ½ UA, profundidade variável Esquema de orifícios de 482,6 mm (19")

Artigo não.: DK 7063720

Para a montagem independente de armário entre os níveis dianteiros e traseiros de 482,6 mm (19"), podendo a profundidade ser regulada continuamente, capacidade de carga: 50 kg.

Artigo não.:
DK 7063720
Descrição do produto
Para a montagem independente de armário entre os níveis dianteiros e traseiros de 482,6 mm (19"). A prateleira permite ser puxada para fora sem escalonamento.
Material
Chapa de aço
Cor
RAL 7035
Capacidade de carga
Carga da superfície de 50 kg
Nota
Não é possível a combinação com trilhos telescópicos.
Distância entre os níveis
600 ‐ 900 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
7,572 kg
Peso bruto
7,971 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177401877
ECLASS 8.0
27189261