Este item será descontinuado em: 31 de ago. de 2021
Prateleira retrátil para TE
Artigo não.: DK 7000625
Conjunto completo composto por uma prateleira ventilada, trilhos telescópicos, bem como um kit de montagem para fixação direta, com possibilidade de fixação em profundidade variável, capacidade de carga: 50 kg.
- Artigo não.:
- DK 7000625
- Descrição do produto
- Para montagem entre dois níveis de fixação de 19˝.
- Vantagens
- Profundidade variável para adaptação à distância entre os níveis de 19˝ em intervalos de 25 mm
- Retrátil com retirada total
- Material
- Base: chapa de aço
- Superfície
- Base: com pintura
Kit de montagem/trilhos telescópicos: galvanizados - Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Prateleira ventilada
Trilhos telescópicos com kit de montagem - Load capacity static
- 500 N
- Superfície de apoio
- Largura: 409 mm
Profundidade: 500 mm - Dimensões
- Largura: 482,6 mm
Profundidade: 500 mm - Distância entre os níveis
- 395 ‐ 645 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 4,577 kg
- Peso bruto
- 4,777 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177553149
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
- TE 7000 . PRATELEIRA RETRACTIL
- Documentação
- Info sheet