- Nº do item:
- DK 5501.615
- Modelo
- Em polegadas
- Descrição do produto
- Para montagem em um nível de fixação de 19".
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Com pintura
- Cor
- RAL 9005
- Capacidade de carga
- Carga estática da superfície de 25 kg
- Nota
- Não é possível a combinação com trilhos telescópicos.
- Dimensões
- Largura: 482,6 mm
Profundidade: 250 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 2,078 kg
- Peso bruto
- 2,125 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 9,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177679054
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
-
DK PRATELEIRA 25kg c/2ua MONT.FIXA 250MM