- Artigo não.:
- DK 7119250
- Modelo
- Em polegadas
- Descrição do produto
- Para montagem em um nível de fixação de 19".
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Com pintura
- Cor
- RAL 7035
- Capacidade de carga
- Carga estática da superfície de 25 kg
- Nota
- Não é possível a combinação com trilhos telescópicos.
- Dimensões
- Largura: 482,6 mm
Profundidade: 250 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 1,92 kg
- Peso bruto
- 2,223 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 9 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177187207
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
-
BANDEJA APAR. 2UA PROF. 250