Prateleira com 2 UA, montagem fixa

Nº do item: DK 7119.400

Prateleiras com 2 UA, montagem fixa para fixação no esquema de perfurações de 19˝ Capacidade de carga: 25 kg.

Nº do item:
DK 7119.400
Modelo
Em polegadas
Descrição do produto
Para montagem em um nível de fixação de 19".
Material
Chapa de aço
Superfície
Com pintura
Cor
RAL 7035
Capacidade de carga
Carga estática da superfície de 25 kg
Nota
Não é possível a combinação com trilhos telescópicos.
Dimensões
Largura: 482,6 mm
Profundidade: 400 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
3,19 kg
Peso bruto
3,58 kg
PCF/emb (cadle to gate)
12,9 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177187214
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrição do produto
DK PRATELEIRA C/2UA MONT.FIXA PROF.400