Prateleira fixa para VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Artigo não.: DK 5501695

Para a montagem fixa entre dois níveis de fixação de 19".

Artigo não.:
DK 5501695
Vantagens
Montagem fácil e simples, sem necessidade de utilizar ferramenta
Aplicações
Profundidade variável para adaptação em níveis com distância personalizada
Material
Chapa de aço
Superfície
Com pintura
Cor
RAL 9005
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Instalações possíveis
Trilhos com perfil em L de 482,6 mm (19") na frente e atrás
Quadro de montagem de 482,6 mm (19") na frente e atrás
Aplicações
No caso de maiores distâncias entre os níveis, é necessário reduzir essa distância pré-montada, capacidade de carga de 100 kg.
Capacidade de carga
100 kg
Dimensões
Largura: 484 mm
Adequado para
Tipo de caixa: VX IT
TS IT
TE
Distância entre os níveis
400 ‐ 600 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
5,427 kg
Peso bruto
5,73 kg
PCF/emb (cadle to gate)
21 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177679139
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrição do produto
DK PRATELEIRA 19" REG.400-600 R9005
Documentação
Quick guide