- Nº do item:
- DK 5501.705
- Vantagens
- Montagem fácil e simples, sem necessidade de utilizar ferramenta
- Aplicações
- Profundidade variável para adaptação em níveis com distância personalizada
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Com pintura
- Cor
- RAL 9005
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Instalações possíveis
- Trilhos com perfil em L de 482,6 mm (19") na frente e atrás
- Quadro de montagem de 482,6 mm (19") na frente e atrás
- Capacidade de carga
- 100 kg
- Dimensões
- Largura: 484 mm
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX IT
TS IT
TE
- Distância entre os níveis
- 600 ‐ 900 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 7,6 kg
- Peso bruto
- 8,38 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 32,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177679146
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
-
DK BANDEJA REGULAVEL PROF.600-900 100KG