Prateleira retrátil para VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Artigo não.: DK 5501675

Para montagem entre dois níveis de fixação de 19".

Artigo não.:
DK 5501675
Descrição do produto
Para montagem entre dois níveis de fixação de 19", em trilhos com perfil de 19" e ou quadros de montagem de 19".
Vantagens
Montagem fácil, simples e rápida pelo lado da frente do armário, sem necessidade de utilizar ferramenta
Autoatarraxantes
Retrátil com retirada total
Aplicações
Profundidade variável para adaptação em níveis com distância personalizada
Material
Chapa de aço
Superfície
Base: com pintura
Trilhos telescópicos/kit de montagem: galvanizados
Cor
RAL 9005
Escopo de fornecimento
Prateleira perfurada
Trilho telescópico com kit de montagem
Inclui material de fixação
Aplicações
No caso de maiores distâncias entre os níveis, é necessário reduzir essa distância pré-montada, capacidade de carga de 50 kg.
Capacidade de carga
50 kg
Dimensões
Largura: 419 mm
Profundidade: 500 mm
Adequado para
Tipo de caixa: VX IT
TS IT
TE
TX CableNet
Distância entre os níveis
400 ‐ 600 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
5,9 kg
Peso bruto
6,14 kg
PCF/emb (cadle to gate)
23,6 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177679115
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrição do produto
DK PRATELEIRA RECTRATIL 400X900mm 50KG
Documentação
Quick guide