- Artigo não.:
- DK 7119455
- Modelo
- Métrico
- Descrição do produto
- Prateleiras com 2 UA, montagem fixa para fixação no esquema de perfurações de trilhos com perfil métricos. Capacidade de carga: 25 kg.
- Aplicações
- Para montagem em um nível de fixação métrica
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Com pintura
- Cor
- RAL 7035
- Capacidade de carga
- Carga estática da superfície de 25 kg
- Nota
- Não é possível a combinação com trilhos telescópicos.
- Dimensões
- Largura: 535 mm
Profundidade: 400 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 3,563 kg
- Peso bruto
- 3,763 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177325289
- ECLASS 8.0
- 27189261