Kit de montagem com profundidade variável Para prateleira em polegadas

Nº do item: DK 7063.860

Para prateleiras em polegadas, junto com trilhos perfilados em L ou quadros de montagem de 19", ajuste contínuo no esquema de distanciamento de ambos os níveis de 482,6 mm (19").

Nº do item:
DK 7063.860
Descrição do produto
Junto com trilhos com perfil em L ou quadros de montagem de 19". Permite ajuste contínuo no esquema de distanciamento de ambos os níveis de 482,6 mm (19"). Adequado para todas as prateleiras de 482,6 mm (19") com 409 mm de largura.
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
1 kit = 2 trilhos de montagem incluindo material de fixação
Capacidade de carga
50 kg
Comprimento
590: 790 mm
Emb.
1 kit
Peso líquido
2,166 kg
Peso bruto
2,366 kg
Número da tarifa alfandegária
83024900
EAN
4028177263253
ECLASS 8.0
27189261