- Artigo não.:
- DK 7063890
- Descrição do produto
- Junto com trilhos com perfil em L ou quadros de montagem de 19". Permite ajuste contínuo no esquema de distanciamento de ambos os níveis de 482,6 mm (19"). Adequado para todas as prateleiras de 482,6 mm (19") com 409 mm de largura.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- 1 kit = 2 trilhos de montagem incluindo material de fixação
- Capacidade de carga
- 100 kg
- Comprimento
- 706,5: 1.006,5 mm
- Emb.
- 1 kit
- Peso líquido
- 3,008 kg
- Peso bruto
- 3,208 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 83024900
- EAN
- 4028177263260
- ECLASS 8.0
- 27189261