Trilhos telescópicos para prateleiras para montagem em quadros de armários VX e para montagem posterior em aplicações DK e TS já existentes

Nº do item: DK 7051.000

Para a conversão posterior de prateleiras com montagem fixa para torná-las retráteis, substituindo os pinos de fixação existentes ou os trilhos de montagem (modelo para carga pesada) pelos trilhos telescópicos.

Nº do item:
DK 7051.000
Descrição do produto
As prateleiras com montagem fixa também podem ser posteriormente alteradas para prateleiras retráteis. Para isso, os pinos de fixação ou os trilhos de montagem (modelo para carga pesada) instalados são substituídos pelos trilhos telescópicos.
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Suitable for component shelf depth
300 mm
Capacidade de carga
50 kg
Nota
Montagem e fixação na profundidade do armário em intervalos de 25 mm.
Emb.
2 unid.
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Documentação
Manual de instruções