Trilhos telescópicos para prateleiras para montagem em quadros de armários VX e para montagem posterior em aplicações DK e TS já existentes

Artigo não.: DK 7161700

Para a conversão posterior de prateleiras com montagem fixa para torná-las retráteis, substituindo os pinos de fixação existentes ou os trilhos de montagem (modelo para carga pesada) pelos trilhos telescópicos.

Artigo não.:
DK 7161700
Descrição do produto
As prateleiras com montagem fixa também podem ser posteriormente alteradas para prateleiras retráteis. Para isso, os pinos de fixação ou os trilhos de montagem (modelo para carga pesada) instalados são substituídos pelos trilhos telescópicos.
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Suitable for component shelf depth
700 mm
Capacidade de carga
50 kg
Nota
Montagem e fixação na profundidade do armário em intervalos de 25 mm.
Emb.
2 unid.
Peso líquido
2,568 kg
Peso bruto
2,78 kg
PCF/emb (cadle to gate)
10,5 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177221451
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrição do produto
GUIA TELESCOPICA 50KG P=700
Documentação
Manual de instruções