Suporte para cabos Com dobradiça e com conexão rápida

Artigo não.: DK 7163500

Para a passagem segura dos cabos de ligação das prateleiras retráteis até o ponto de fixação dos cabos, as conexões rápidas permitem soltar rapidamente a fixação em ambos os lados.

Artigo não.:
DK 7163500
Descrição do produto
Para a passagem segura dos cabos de ligação das prateleiras retráteis até o ponto de fixação dos cabos. As conexões rápidas permitem soltar rapidamente a fixação em ambos os lados.
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Nota
Profundidade máxima das prateleiras = profundidade do armário -100 mm
Adequado para
Profundidade: ≤ 600 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,52 kg
Peso bruto
0,586 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177238084
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Descrição do produto
SUP. CABOS C/DOBRADICA, C/ CONECTOR RAPI
Documentação
Manual de instruções