Suporte para cabos Com dobradiça com conexão rápida e proteção contra dobras

Artigo não.: DK 7163560

Com elos maleáveis de corrente para passagem dos cabos sem fazer dobras na parte intermediária, as conexões rápidas permitem soltar rapidamente a fixação em ambos os lados.

Artigo não.:
DK 7163560
Descrição do produto
Para a passagem segura dos cabos de ligação das prateleiras retráteis até o ponto de fixação dos cabos. Passagem dos cabos sem fazer dobras na parte intermediária devido a elos maleáveis de corrente. As conexões rápidas permitem soltar rapidamente a fixação em ambos os lados.
Material
Chapa de aço galvanizada
Parte intermediária: plástico
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Nota
Profundidade máxima das prateleiras = profundidade do armário - 200 mm
Adequado para
Profundidade: ≤ 600 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,55 kg
Peso bruto
0,712 kg
PCF/emb (cadle to gate)
2,4 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177433557
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Descrição do produto
DK SOPORTE CABOS
Documentação
Manual de instruções