Pinos de fixação Para prateleiras perfuradas

Artigo não.: DK 7115000

Para fixar seus componentes, evitando que escorreguem, os pinos são parafusados nos orifícios alongados da superfície das prateleiras, podendo ser ajustados de forma contínua, adaptando-se a qualquer equipamento.

Artigo não.:
DK 7115000
Descrição do produto
Para fixar seus componentes, evitando que escorreguem. Os pinos são parafusados nos orifícios alongados da superfície das prateleiras. Desta maneira, podem ser ajustados de forma contínua, adaptando-se a qualquer equipamento.
Material
Aço
Superfície
Cromada
Emb.
4 unid.
Peso líquido
0,16 kg
Peso bruto
0,192 kg
Número da tarifa alfandegária
73181535
EAN
4028177124981
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrição do produto
PINO FIXACAO BANDEJA