Sistema de chassi TS 17 x 73 mm

Artigo não.: TS 8612030

Para montagem universal de estruturas ou montagem parcial. Simplesmente encaixar nas perfurações e fixar.

Artigo não.:
TS 8612030
Modelo
Para o nível de montagem interno e para montagem em portas
Descrição do produto
Para montagem universal de estruturas ou montagem parcial. Simplesmente encaixar nas perfurações e fixar.
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui parafusos de fixação
Comprimento
290 mm
Adequado para portas com largura
400 mm
Instalações possíveis
No perfil vertical dos armários TS, VX SE: no nível de montagem interno, em todo o contorno, em diferentes alturas
No perfil horizontal de armários VX SE, em cima, na profundidade
No TP através de trilhos para montagem interna: na largura para o nível de montagem interno
Como kit de montagem de prateleiras no TS, VX SE: simplesmente encaixar e fixar
Indicação de montagem
Na montagem em TP, é necessário usar o trilho para instalação interna
Adequado para
Tipo de caixa: VX SE
TP
PC
IW
Adequado para largura/profundidade: 300 mm
Emb.
4 unid.
Peso líquido
1,2 kg
Peso bruto
1,32 kg
PCF/emb (cadle to gate)
5,2 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177611504
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Descrição do produto
TS SISTEMA CHASSI 17X73 LARG/PROF.300MM
Fichas técnicas
Especificações técnicas